Twoje kompleksowe narzędzie do projektowania AHU

Wybierz centralę wentylacyjną za pomocą narzędzia "Szybki Wybór" lub podaj dane w systemie S.I.S.A., aby w ciągu 2–3 dni otrzymać spersonalizowany dobór i ofertę.

Szybkie narzędzie doboru AHU

Szybkie i łatwe projektowanie modułowych central wentylacyjnych o przepływie powietrza do 20 000 m³/h. Zaprojektowany z myślą o szybkości i prostocie, ze zintegrowanymi opcjami DX lub agregatu chłodniczego/pompy ciepła.

Narzędzie do szybkiego doboru central AHU oferuje wstępnie skonfigurowane centrale AHU dopasowane do Twoich wymagań dotyczących przepływu powietrza i typu wymiennika.

Uzyskaj dostęp do narzędzia szybkiego wyboru AHU

Szyta na miarę centrala wentylacyjna. Prosty dobór AHU (S.I.S.A)

Stwórz własną centralę wentylacyjną w zaledwie kilku krokach i w ciągu 24 godzin otrzymaj ofertę wraz z doborem produktu.

Nie widzisz w narzędziu Szybki Dobór dokładnie takiej centrali wentylacyjnej, jakiej potrzebujesz? Skorzystaj z S.I.S.A., aby przesłać wymagania dotyczące projektu, a my przygotujemy spersonalizowany dobór w ciągu 2-3 dni roboczych.

Przejdź do S.I.S.A.

Za kulisami: Tworzenie doskonałości

Zajrzyj do naszej włoskiej fabryki i zobacz, jak powstaje każda centrala wentylacyjna Daikin. Od precyzyjnej inżynierii po mistrzowskie wykonanie, każda jednostka jest budowana tak, aby spełniać najwyższe standardy jakości i innowacyjności.