Szyta na miarę centrala wentylacyjna. Prosty dobór AHU (S.I.S.A)

Jak korzystać z narzędzia doboru S.I.S.A.?
Narzędzie doboru S.I.S.A. pomaga w wizualizacji i wstępnym doborze central wentylacyjnych, wyświetlając najczęściej używane komponenty. Po wprowadzeniu szczegółowych danych i wybraniu komponentów, dział wsparcia technicznego Daikin przygotuje rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Aby rozpocząć, wybierz komponenty, wprowadź nazwę projektu i prześlij zapytanie.

Komora ciśnieniowa

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu inline z komorami ciśnieniowymi ogrzewają lub chłodzą świeże lub powrotne powietrze i dostarczają je do pomieszczenia.

Wybierz typ instalacji, wymagania dotyczące przepływu powietrza i temperatury właściwe dla danego projektu.

Typ instalacji
°C
%
°C
%
m³/h
Pa
°C
°C

Wprowadź wartości dla każdego komponentu

Wężownica wodna Temperatura wody

°C
°C

Wężownica chłodząca Temperatura wody

°C
°C

W razie ograniczeń przestrzennych prosimy o dodanie uwag i wymiarów. Urządzenia mogą być wolnostojące lub montowane na suficie, posiadają certyfikat higieniczny i przyłącza serwisowe po prawej lub lewej stronie (zdjęcie przedstawia podłączenie po prawej stronie).

Wpisz maksymalną długość centrali
Wpisz maksymalną szerokość centrali
Wpisz maksymalną wysokość centrali
Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB Akceptowane formaty: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ods, odt

Wprowadź swoje dane osobowe i informacje o projekcie

Poprzedni krok
Daikin AHU